(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
CLN-S Stainless Clamp Lever-Female Screw Type (Part Number)

CLN-S Stainless Clamp Lever-Female Screw Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      304,120VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CLN-S49-M5
CLN-S49-M6
CLN-S78-M8
CLN-S96-M10
CLN-S96-M12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Diameter M A B C D E F G D1 D3 H

583,849 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 54942814.525.529.5111039

304,120 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 64942814.525.529.5111039

741,724 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 87865102030.5411113612

895,494 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 109682112338.5431416914

570,230 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 129682112338.5431416914

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Clamp Type, Clamp Clamp Tools Operation Direction Horizontal
Shape L shape