(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Application | Clamp | Type, Clamp | Clamp Tools | Operation Direction | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Shape | L shape | Mounting Section Type | Male screw | Main Body, Surface Treatment | Powder coating |
Please check the type/dimensions/specifications of the part CLB-D80-M8-35-G in the CLB-D Clamp Lever-Male Screw Type (Zinc Alloy) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CLB-D80-M8-35-G trong chuỗi CLB-D Clamp Lever-Male Screw Type (Zinc Alloy).
Part Number |
---|
CLB-D116-M12-20-O |
CLB-D116-M12-25-G |
CLB-D116-M12-25-O |
CLB-D80-M8-35-O |
CLB-D80-M8-40-G |
CLB-D80-M8-40-O |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Mounting Section, Length L (mm) | Mounting Diameter M | Lever color | A | B | C | D | E | F | G | D1 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151,730 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) | 20 | 12 | Orange | 116 | 98 | 13 | 28 | 43 | 49 | 16 | 19 | 11 | ||
436,298 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) | 25 | 12 | Gray | 116 | 98 | 13 | 28 | 43 | 49 | 16 | 19 | 11 | ||
436,298 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) | 25 | 12 | Orange | 116 | 98 | 13 | 28 | 43 | 49 | 16 | 19 | 11 | ||
109,240 VND | 1 Piece(s) | Same day | 35 | 8 | Orange | 80 | 65 | 10 | 20 | 30.5 | 41 | 11 | 13 | 8 | ||
102,000 VND | 1 Piece(s) | Same day | 40 | 8 | Gray | 80 | 65 | 10 | 20 | 30.5 | 41 | 11 | 13 | 8 | ||
109,240 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) | 40 | 8 | Orange | 80 | 65 | 10 | 20 | 30.5 | 41 | 11 | 13 | 8 |