(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
CLB-D Clamp Lever-Male Screw Type (Zinc Alloy) (Part Number)

CLB-D Clamp Lever-Male Screw Type (Zinc Alloy)
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      91,120VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CLB-D52-M4-50-O
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Section, Length L
(mm)
Mounting Diameter M Lever color A B C D E F G D1 D3

345,645 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 504Orange524281525.529.511104

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Clamp Type, Clamp Clamp Tools Operation Direction Horizontal
Shape L shape Mounting Section Type Male screw Main Body, Surface Treatment Powder coating

Please check the type/dimensions/specifications of the part CLB-D52-M4-50-O in the CLB-D Clamp Lever-Male Screw Type (Zinc Alloy) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CLB-D52-M4-50-O trong chuỗi CLB-D Clamp Lever-Male Screw Type (Zinc Alloy).

Products like this...

Part Number
CLB-D116-M12-20-O
CLB-D116-M12-25-G
CLB-D116-M12-25-O
CLB-D52-M4-60-G
CLB-D52-M4-60-O
CLB-D52-M4-70-G
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Section, Length L
(mm)
Mounting Diameter M Lever color A B C D E F G D1 D3

151,730 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 2012Orange1169813284349161911

436,298 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 2512Gray1169813284349161911

436,298 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 2512Orange1169813284349161911

355,190 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 604Gray524281525.529.511104

355,190 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 604Orange524281525.529.511104

355,190 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 704Gray524281525.529.511104