(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
CLB-P Clamp Lever-Male Screw Type (Part Number)

CLB-P Clamp Lever-Male Screw Type
  • Sale
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      90,850VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CLB-P96-M10-60
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Section, Length L
(mm)
Mounting Diameter M A B C D E F G D1 D3

132,910 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 60109682112338.54314169

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Clamp Type, Clamp Clamp Tools Operation Direction Horizontal
Shape L shape Mounting Section Type Male screw Main Body, Surface Treatment Etc
Lever color Black

Please check the type/dimensions/specifications of the part CLB-P96-M10-60 in the CLB-P Clamp Lever-Male Screw Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CLB-P96-M10-60 trong chuỗi CLB-P Clamp Lever-Male Screw Type.

Products like this...

Part Number
CLB-P113-M12-30
CLB-P113-M12-35
CLB-P113-M12-40
CLB-P96-M10-70
CLB-P96-M10-80
CLB-P96-M10-90
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Section, Length L
(mm)
Mounting Diameter M A B C D E F G D1 D3

160,980 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3012113981327.540.550.5161910

435,924 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 3512113981327.540.550.5161910

435,924 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 4012113981327.540.550.5161910

132,940 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 70109682112338.54314169

132,910 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 80109682112338.54314169

132,910 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 90109682112338.54314169