(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Application | Clamp | Type, Clamp | Clamp Tools | Operation Direction | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Shape | L shape | Mounting Section Type | Male screw | Main Body, Surface Treatment | Etc |
Lever color | Black |
Please check the type/dimensions/specifications of the part CLB-P49-M5-40 in the CLB-P Clamp Lever-Male Screw Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CLB-P49-M5-40 trong chuỗi CLB-P Clamp Lever-Male Screw Type.
Part Number |
---|
CLB-P113-M12-30 |
CLB-P113-M12-35 |
CLB-P113-M12-40 |
CLB-P49-M5-45 |
CLB-P49-M5-50 |
CLB-P49-M6-10 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Mounting Section, Length L (mm) | Mounting Diameter M | A | B | C | D | E | F | G | D1 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160,980 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) | 30 | 12 | 113 | 98 | 13 | 27.5 | 40.5 | 50.5 | 16 | 19 | 10 | ||
435,924 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | 35 | 12 | 113 | 98 | 13 | 27.5 | 40.5 | 50.5 | 16 | 19 | 10 | ||
435,924 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) | 40 | 12 | 113 | 98 | 13 | 27.5 | 40.5 | 50.5 | 16 | 19 | 10 | ||
343,558 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) | 45 | 5 | 49 | 42 | 8 | 14.5 | 22.5 | 29.5 | 11 | 10 | 4 | ||
97,560 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) | 50 | 5 | 49 | 42 | 8 | 14.5 | 22.5 | 29.5 | 11 | 10 | 4 | ||
97,600 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) | 10 | 6 | 49 | 42 | 8 | 14.5 | 22.5 | 29.5 | 11 | 10 | 4 |