(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A reducing joint for outdoor use. This is used when you want to change the size of ducts and flexible ducts.
Part Number |
---|
K-TDR108AC |
K-TDR108AH |
K-TDR108AK |
K-TDR108AT |
K-TDR108AW |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Color |
---|---|---|---|---|---|
439,146 VND | 20 Piece(s) | 9 Day(s) or more | Ivory | ||
439,146 VND | 20 Piece(s) | 9 Day(s) or more | Gray | ||
439,146 VND | 20 Piece(s) | 9 Day(s) or more | Black | ||
439,146 VND | 20 Piece(s) | 9 Day(s) or more | Brown | ||
439,146 VND | 20 Piece(s) | 9 Day(s) or more | White |
Loading...Tải…
Classification | For outdoor | Type | Duct | Dimension A(mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension B(mm) | 63 |