(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Turning Insert (TNUX)

Turning Insert (TNUX)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      208,593VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
TNUX 160404 L LT 10
TNUX 160404 R LT 1000
TNUX 160408 L LT 10
TNUX 160408 L LT 1000
TNUX 160408 R LT 10
TNUX 160408 R LT 1000
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNose R Chip Breaker Coating Standing Wire Semi Rough

208,593 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 0.4LLT10ExcellentAvailable

397,731 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 0.4RLT1000ExcellentAvailable

208,593 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 0.8LLT10recommendExcellent

397,731 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 0.8LLT1000recommendExcellent

263,003 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 0.8RLT10recommendExcellent

397,731 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 0.8RLT1000recommendExcellent

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape T (triangle) Application External Diameter / Internal Diameter Available corners 3
Rake angle Negative Types of Inserts TNUX Dimension (l)(mm) 16
Dimension (S)(mm) 4.76 Rough Grinding Not recommended Interrupted processing Available