(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Turning Insert (CNGG) (Part Number)

Turning Insert (CNGG)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      257,325VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
CNGG 120404 ALU LT 05
CNGG 120408 ALU LT 05
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNose R Semi Rough Interrupted processing

257,325 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 0.4ExcellentAvailable

257,325 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 0.8Not recommendedNot recommended

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape C (80 ° Diamond) Application External Diameter / Internal Diameter Available corners 2
Rake angle Negative Types of Inserts CNGG Chip Breaker ALU
Coating LT05 Dimension (l)(mm) 12 Dimension (S)(mm) 4.76
Standing Wire Excellent Rough Grinding Not recommended