(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Turning Insert (SNMG)

Turning Insert (SNMG)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      213,176VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
SNMG 120408 NN LT 10
SNMG 120412 NN LT 10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNose R Standing Wire Rough Grinding Interrupted processing

213,176 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 0.8recommendNot recommendedrecommend

228,067 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 1.2AvailablerecommendExcellent

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape S (square) Application External Diameter / Internal Diameter Available corners 4
Rake angle Negative Types of Inserts SNMG Chip Breaker NN
Coating LT10 Dimension (l)(mm) 12 Dimension (S)(mm) 4.76
Semi Rough Excellent