(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Turning Insert (DCMT) (Part Number)

Turning Insert (DCMT)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      213,176VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
DCMT 070204 NN LT 10
DCMT 11T304 NN LT 10
DCMT 11T308 NN LT 10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNose R Dimension (l)
(mm)
Dimension (S)
(mm)
Standing Wire Semi Rough Interrupted processing

221,192 VND

10 Piece(s) Quote 0.472.38ExcellentNot recommendedNot recommended

213,176 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 0.4113.97ExcellentAvailableNot recommended

236,085 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 0.8113.97recommendExcellentAvailable

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape D (55 ° Diamond) Application External Diameter / Internal Diameter Available corners 2
Rake angle Positive Types of Inserts DCMT Chip Breaker NN
Coating LT10 Rough Grinding Not recommended