(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Turning Insert (CCMT) (Part Number)

Turning Insert (CCMT)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      187,403VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
CCMT 09T308 NN LT 10
CCMT 060204 NN LT 10
CCMT 120404 NN LT 10
CCMT 120408 NN LT 10
CCMT 120412 NN LT 10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNose R Dimension (l)
(mm)
Dimension (S)
(mm)
Standing Wire Semi Rough Rough Grinding

187,403 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 0.893.97ExcellentExcellentNot recommended

221,192 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 0.462.38ExcellentNot recommendedNot recommended

289,348 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 0.4124.76ExcellentAvailableNot recommended

274,209 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 0.8124.76AvailableExcellentNot recommended

289,348 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 1.2124.76recommendExcellentrecommend

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape C (80 ° Diamond) Application External Diameter / Internal Diameter Available corners 2
Rake angle Positive Types of Inserts CCMT Chip Breaker NN
Coating LT10 Interrupted processing Not recommended