(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
I.D. Screw Insert-Profile 60° (16 IL / 16 IR / 16 IRB)

I.D. Screw Insert-Profile 60° (16 IL / 16 IR / 16 IRB)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      414,205VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
16 IL AG60-BMA
16 IL AG60-BXC
16 IR AG60-BLU
16 IR AG60-BMA
16 IR AG60-BXC
16 IR AG60-HBA
16 IR AG60-K20
16 IRB AG60-BMA
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

478,922 VND

10 Piece(s) 4 Day(s)

478,922 VND

10 Piece(s) 4 Day(s)

564,333 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

478,995 VND

2 Piece(s) 4 Day(s)

478,995 VND

2 Piece(s) 4 Day(s)

564,260 VND

10 Piece(s) 4 Day(s)

414,205 VND

10 Piece(s) 4 Day(s)

478,922 VND

10 Piece(s) 4 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Overall Length (L)(mm) 16