(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Misumi can provide sizes not mentioned in the E-Catalog.
Contact Misumi technical support.
Connecting Part Type | Pipe End | Types | Bellows | O.D.(Ø) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
I.D.(Ø) | 40 | Applicable Fluid | Air | Bellow material | SUS316L |
Specifications | Y Type End Fittings | Free length(mm) | 59 |