(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Small pressure gauge vacuum (-0.1Mpa to 0Mpa) is also measured.
Part Number |
---|
VG-0.1MPA-50 |
VG-0.1MPA-60 |
VG-0.1MPA-75 |
VG-0.1MPA-100 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Plumbing Thread Nominal | Dial Size (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|
614,796 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 1/4 | 50 | ||
614,796 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1/4 | 60 | ||
719,048 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 3/8 | 75 | ||
810,018 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 3/8 | 100 |
Loading...Tải…
Type | Pressure Switch | Pipe Connection Direction | Down | Pipe Port Type | Male thread |
---|---|---|---|---|---|
Plumbing Thread Type | R | Max. Operating Pressure(MPa) | -0.1 | Case Shape | Standard Case A Type |