(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pressure Gauge, Externally Adjustable Needle Pressure Meter - A Type

Pressure Gauge, Externally Adjustable Needle Pressure Meter - A Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,080,077VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·A pressure gauge with a red needle that can be set freely as a guide.

 
Part Number
OA4G3-0.6MPA-100
OA4G3-1MPA-100
OA4G3-1.6MPA-100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaximum Indicated Pressure
(Mpa)
Pressure Range
(MPa)

1,080,077 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 0.60~0.6

1,080,077 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10~1

1,080,077 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1.60~1.6

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Other Pressure Gauge / Peripheral Accessories Outer Diameter(φ) 100 Size(φ) 100
Case Shape Standard Case A Type