(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pressure Gauge, Brass Gauge Joint (GJ-10X10)

Pressure Gauge, Brass Gauge Joint (GJ-10X10)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      261,220VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

These joints are for pressure piping, and can be used in combination according to various sizes and applications.

 
Part Number
GJ-10X10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConnection screw

261,220 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more G3/8XR3/8

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Other Pressure Gauge / Peripheral Accessories

Please check the type/dimensions/specifications of the part GJ-10X10 in the Pressure Gauge, Brass Gauge Joint series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GJ-10X10 trong chuỗi Pressure Gauge, Brass Gauge Joint.

Products like this...

Part Number
GJ-10X15
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConnection screw

326,958 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more G3/8XR1/2