(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Header/Double header elbow part insulation cover

Header/Double header elbow part insulation cover
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      212,466VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

·A header/double-header elbow insulation cover. [Materials]·Resin.

 
Part Number
S-HDCV-L
S-WHDCV-L
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngO.D.
(mm)

212,466 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 52

257,458 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 58

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Resin Type Heat-Retention Material (without branches) Pipe Opening Type fixation
Surface Treatment No L(mm) 65