(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
·A double-header heat insulation cover. [Materials]·Resin.
Part Number |
---|
S-WHDCV-21 |
S-WHDCV-22 |
S-WHDCV-31 |
S-WHDCV-32 |
S-WHDCV-33 |
S-WHDCV-41 |
S-WHDCV-42 |
S-WHDCV-43 |
S-WHDCV-51 |
S-WHDCV-52 |
S-WHDCV-61 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Number of Branch Holes | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
384,938 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 2+1 | 165 | ||
384,938 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 2+2 | 165 | ||
432,430 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 3+1 | 220 | ||
432,430 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 3+2 | 220 | ||
432,430 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 3+3 | 220 | ||
484,922 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4+1 | 275 | ||
484,922 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4+2 | 275 | ||
484,922 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4+3 | 275 | ||
532,414 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 5+1 | 330 | ||
532,414 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 5+2 | 330 | ||
588,486 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 6+1 | 385 |
Loading...Tải…
Material | Resin | Type | Heat-Retention Material (with branches) | Pipe Opening Type | fixation |
---|---|---|---|---|---|
Surface Treatment | No |