(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
CK Metal insulation cover for pipe manifold headers.
Part Number |
---|
S-HDCV-1 |
S-HDCV-2 |
S-HDCV-3 |
S-HDCV-4 |
S-HDCV-5 |
S-HDCV-6 |
S-HDCV-7 |
S-HDCV-8 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Number of Branch Holes | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
249,960 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1 | 90 | ||
272,456 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 2 | 140 | ||
282,454 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 3 | 190 | ||
312,450 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4 | 240 | ||
344,944 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 5 | 290 | ||
374,940 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 6 | 340 | ||
449,928 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 7 | 390 | ||
519,916 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 8 | 440 |
Loading...Tải…
Material | Resin | Type | Heat-Retention Material (with branches) | Pipe Opening Type | fixation |
---|---|---|---|---|---|
Surface Treatment | No |