(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
CK Metal pipe manifold header, [Materials] Copper alloy, [Piping Port Type] Fixed
Part Number |
---|
HD-2 |
HD-3 |
HD-4 |
HD-5 |
HD-6 |
HD-7 |
HD-8 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Number of Branch Holes | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
872,360 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 2 | 110 | ||
1,059,830 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 3 | 160 | ||
1,437,270 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 4 | 210 | ||
1,692,537 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 5 | 260 | ||
1,934,690 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 6 | 310 | ||
1,336,316 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 7 | 360 | ||
2,697,655 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 8 | 410 |
Loading...Tải…
Multipoint Connection - Screw Nominal | 1/2B | Material | Copper Alloy | Piping - Screw Nominal - 1st Fitting | 3/4B |
---|---|---|---|---|---|
Type | Piping Manifold | Pipe Opening Type | fixation | Surface Treatment | No |
Piping Type - 1st Fitting | Rc / R Screws | Pitch | 50 |