(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Polybutene Pipes (Part Number)

Polybutene Pipes
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,503,625VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

·Polybutene pipe for water supply compatible with JIS K6792, Polybutene pipe compatible with JIS K6778. ·length: 120000 mm

 
Part Number
PBW10
PBW13
PBW16
PBW20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSize O.D.
(mm)
I.D.
(mm)
Thickness
(mm)

6,503,625 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10139.81.6

9,573,468 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1317132.1

12,817,948 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1622172.6

18,142,096 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 2027212.9

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Polyethylene Pipe Length(mm) 120000