(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Pipe Type A SUS Press Insulation Unit (Pistol)

Stainless Steel Pipe Type A SUS Press Insulation Unit (Pistol)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      66,757,378VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

CK Metal Stainless Steel Pipe Stainless Steel Press Type Fitting SUS Press Tools. (Pistol Type)

 
Part Number
CK-SP20
CK-SP25
CK-SP50
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMain unit dimensions (length x height x width)
(mm)

66,757,378 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 391X317X66

79,373,988 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 415X325X71

126,569,769 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 362X337X72

Loading...Tải…

  1. 1