(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

M12 Connector 4 Pin Type Relay Box (Wire Withdrawal)

M12 Connector 4 Pin Type Relay Box (Wire Withdrawal)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,098,902VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
 
Part Number
PT8-2D
PT8-3DN
PT8-3DP
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOutput Composition Input Logic

2,098,902 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) DC 2-wire type (1 signal)-

2,098,902 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) DC 3-wire type (1 signal)NPN type

2,098,902 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) DC 3-wire type (1 signal)PNP type

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Power Voltage (Operational Voltage Range) 12-24(10-30) Leakage current 0.5 mA or less Removal Endurance 200 times or more
Cable Tensile Force 10kgf(98N)/15S Insulation resistance 50 MΩ or more (500 VDC Megger) Withstand Voltage At 1,500 VAC 50/60 Hz for 1 min
Vibration resistant 10-55 Hz (1 minute cycle) multiple amplitude 1 mm each X, Y, Z direction 2 hours Impact resistance 500 m/s² (approximately 50 G) 3 times for each X, Y, Z direction Indicator Lamp Power Indicator: Green, Motion Indicator: Red
Environment resistance (ambient temperature)(℃) -25 – 70, for storage: -30 – 80 Environment resistance (ambient humidity)(%RH) 35~95 Wiring specifications φ9, 10 cores, 5 m (AWG 22, wire diameter: 0.16 mm (TA), number of wires: 17, outer diameter of insulator: φ1.67)
Protection structure IP66 (IEC standard) Material Case: PC, General Cable (Gray): Polyvinyl Chloride (PVC) Weight(g) Approx. 745