(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Pressure Sensor

Pressure Sensor
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,068,531VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
PSA-01-NPT1-8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRated Pressure (Max.) Rated Pressure (Min.) Sensor, Monitor Structure Output Method Analog Output Specification Pipe Port Type Plumbing Thread Type Plumbing Thread Nominal Pipe Connection Direction Body Material Lamp Display and Setting Pressure Range
(kPa)
Wiring specifications Rated Pressure Range
(kPa)
Pressure port Exterior Size Weight Maximum Pressure Range Control Output Operating Ambient Temperature
(℃)
Operating Ambient Humidity
(%RH)
Material

2,068,531 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) 0kPa-101.3kPaIntegral typeNPN open collector / AnalogVoltageMale screwRc(R)1/8InsideResinNone5.0~-101.3φ4, 5 cores, length: 2 m (AWG 24, wire diameter: 0.08 mm, number of wires: 40, outer diameter of insulator: φ1 mm)-NPT1/8AApprox. 1202 times of the rated pressureLoad voltage: 30 VDC or less / Load current: 100 mA or less / Residual voltage: 1 V or less-10 - 50, for storage: -20 - 60 (with Non-frozen status)Operation and storage: 35-85 (No condensation)Case: PC/Pressure Port: Zinc Die Cast

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Pressure sensor Fluid Type Air Fluid Characteristics Noncorrosive
Operating Temperature Range(°C) -10::50 Operating Humidity Range(%) 35::85 Analog Voltage Output(V) DC1-5V
Power Supply Type DC Power Supply Voltage(V) 12~24 Display Digital
Drive Component Digital Acquired Standards CE IP IP40
Current Consumption(mA) 50 or less Analog output 1-5VDC ±2% F.S Display Digits 3 1/2 digit LED
Display Mode 7-segment display Minimum Display Interval 1 digit (2 digits when using psi units) Displaying Pressure Unit kPa, kgf/cm2, bar, psi, mmHg, mmH20, inHg
Display precision 0-50°C: ±1% F.S. or less, -10 - 0°C: ±2% F.S. or less Vibration resistant 10-55 Hz (1 minute cycle) multiple amplitude 1.5 mm each X, Y, Z direction 2 hours

Please check the type/dimensions/specifications of the part PSA-01-NPT1-8 in the Pressure Sensor series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PSA-01-NPT1-8 trong chuỗi Pressure Sensor.

Products like this...

Part Number
PSA-01P-NPT1-8
PSA-1-NPT1-8
PSA-1P-NPT1-8
PSA-1P-RC1-8
PSB-01-M5
PSB-01C-M5
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRated Pressure (Max.) Rated Pressure (Min.) Sensor, Monitor Structure Output Method Analog Output Specification Pipe Port Type Plumbing Thread Type Plumbing Thread Nominal Pipe Connection Direction Body Material Lamp Display and Setting Pressure Range
(kPa)
Wiring specifications Rated Pressure Range
(kPa)
Pressure port Exterior Size Weight Maximum Pressure Range Control Output Operating Ambient Temperature
(℃)
Operating Ambient Humidity
(%RH)
Material

2,068,531 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) 100kPa0kPa-PNP open collector / Analog--------5.0~110.0φ4, 5 cores, length: 2 m (AWG 24, wire diameter: 0.08 mm, number of wires: 40, outer diameter of insulator: φ1 mm)-NPT1/8AApprox. 1202 times of the rated pressureLoad voltage: 30 VDC or less / Load current: 100 mA or less / Residual voltage-NPN: 1 V or less, PNP: 2 V or less-10 - 50, for storage: -20 - 6035~85Case: PC/Pressure Port: Zinc Die Cast

2,068,531 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) ---NPN open collector / Analog--------50~1100φ4, 5 cores, length: 2 m (AWG 24, wire diameter: 0.08 mm, number of wires: 40, outer diameter of insulator: φ1 mm)0.0~1,000NPT1/8AApprox. 1201.5 times of the rated pressureLoad voltage: 30 VDC or less / Load current: 100 mA or less / Residual voltage-NPN: 1 V or less, PNP: 2 V or less-10 - 50, for storage: -20 - 6035~85Case: PC/Pressure Port: Zinc Die Cast

2,068,531 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) ---PNP open collector / Analog--------50~1100φ4, 5 cores, length: 2 m (AWG 24, wire diameter: 0.08 mm, number of wires: 40, outer diameter of insulator: φ1 mm)0.0~1,000NPT1/8AApprox. 1201.5 times of the rated pressureLoad voltage: 30 VDC or less / Load current: 100 mA or less / Residual voltage-NPN: 1 V or less, PNP: 2 V or less-10 - 50, for storage: -20 - 6035~85Case: PC/Pressure Port: Zinc Die Cast

2,068,531 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) ---PNP open collector / Analog--------50~1100φ4, 5 cores, length: 2 m (AWG 24, wire diameter: 0.08 mm, number of wires: 40, outer diameter of insulator: φ1 mm)0.0~1,000RC1/8AApprox. 1201.5 times of the rated pressureLoad voltage: 30 VDC or less / Load current: 100 mA or less / Residual voltage-NPN: 1 V or less, PNP: 2 V or less-10 - 50, for storage: -20 - 6035~85Case: PC/Pressure Port: Zinc Die Cast

2,068,531 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) 100kPa0kPa-NPN open collector / Analog--------5.0~110.0φ4, 5 cores, length: 2 m (AWG 24, wire diameter: 0.08 mm, number of wires: 40, outer diameter of insulator: φ1 mm)-M5BApprox. 702 times of the rated pressureLoad voltage: 30 VDC or less / Load current: 100 mA or less / Residual voltage-NPN: 1 V or less, PNP: 2 V or less-10 - 50, for storage: -20 - 6035~85Case, Pressure Port, Cover: IXEF

2,068,531 VND

1 Piece(s)Available 18 Day(s) 100kPa0kPa-NPN open collector / Analog--------5.0~110.0Connector Type Wiring (φ4, 5 cores, Length: 2 m)(AWG24, Wire Diameter: 0.08 mm, Number of Wires: 40, External Diameter of the Insulator: Φ1 mm)-M5BApprox. 702 times of the rated pressureLoad voltage: 30 VDC or less / Load current: 100 mA or less / Residual voltage-NPN: 1 V or less, PNP: 2 V or less-10 - 50, for storage: -20 - 6035~85Case, Pressure Port, Cover: IXEF