(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Tabuchi Resin Pipe Fitting Poly One Fitting/One-touch Fitting for Polyethylene Pipe Meter
Part Number |
---|
PEO-M1-L-13 |
PEO-M1-L-20 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Applicable Tube O.D., D (D1) (φ) |
---|---|---|---|---|---|
587,958 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 1/2B(13A) | ||
853,300 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 3/4B(20A) |
Loading...Tải…
Type | Fitting | Material | CAC902 | Applicable Fluid | Water |
---|---|---|---|---|---|
Connection Type | Pipe⇔Pipe, same diameters | Connection Type - Equal Diameter Tube | Union Straight | Applicable Tube Material | Polyethylene |
Maximum Operating Pressure(MPa) | 0.75 | Surface Treatment | No |