(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ With stable quality and supply system, manufacturer can support various industries such as shipbuilding, electric power plant, petrochemical, paper/pulp, water and sewage, and chemicals
Type | Welding flange | Flange Standard | JIS, B 2220/Enoch Standard | Flange Type | Plate Flanges (SOP) |
---|---|---|---|---|---|
Flange Gasket Seat Configuration | Entire surface seat (FF) | Material | SUS F316L | Nominal Pressure | 10K |
Surface Treatment | No |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 316L10KPLFF-50 in the Stainless Steel Pipe Flange SUS F316L Inserting welding Flange 10K series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 316L10KPLFF-50 trong chuỗi Stainless Steel Pipe Flange SUS F316L Inserting welding Flange 10K.
Part Number |
---|
316L10KPLFF-125 |
316L10KPLFF-15 |
316L10KPLFF-150 |
316L10KPLFF-20 |
316L10KPLFF-65 |
316L10KPLFF-80 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Diameter Nominal |
---|---|---|---|---|---|
2,844,966 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 5B(125A) | ||
393,876 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 1/2B(15A) | ||
3,848,965 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 6B(150A) | ||
496,270 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 3/4B(20A) | ||
1,586,380 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 2 1/2B(65A) | ||
1,586,380 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 3B(80A) |