(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Stainless Steel Pipe Flange SUS F304 Inserting welding Flange 20K (30420KPLFF-10)

Stainless Steel Pipe Flange SUS F304 Inserting welding Flange 20K (30420KPLFF-10)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      257,618VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
・ With stable quality and supply system, manufacturer can support various industries such as shipbuilding, electric power plant, petrochemical, paper/pulp, water and sewage, and chemicals

 
Part Number
30420KPLFF-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDiameter Nominal

257,618 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 3/8B(10A)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Welding flange Flange Standard JIS, B 2220/Enoch Standard Flange Type Plate Flanges (SOP)
Flange Gasket Seat Configuration Entire surface seat (FF) Material SUS F304 Nominal Pressure 20K
Surface Treatment No

Please check the type/dimensions/specifications of the part 30420KPLFF-10 in the Stainless Steel Pipe Flange SUS F304 Inserting welding Flange 20K series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 30420KPLFF-10 trong chuỗi Stainless Steel Pipe Flange SUS F304 Inserting welding Flange 20K.

Products like this...

Part Number
30420KPLFF-100
30420KPLFF-125
30420KPLFF-15
30420KPLFF-150
30420KPLFF-20
30420KPLFF-200
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDiameter Nominal

1,780,008 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 4B(100A)

2,719,465 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 5B(125A)

257,618 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1/2B(15A)

3,508,325 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 6B(150A)

313,398 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 3/4B(20A)

4,368,895 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 8B(200A)