(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Threaded SMG Type 10K Core Built-in Goods

Threaded SMG Type 10K Core Built-in Goods
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,600,993VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Threaded type for small bore piping.
· 15A to 32A10K/20K are available.
· Also suitable for heavy water and steam when the materials for the main body and sheet gasket are changed.

 
Part Number
SMG-KC-25
SMG-KC-32
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSupply Side, Plumbing Thread Nominal Control Side, Plumbing Thread Nominal

1,600,993 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1B(25A)1B(25A)

2,725,563 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Smolensky Type Applicable Fluid Water Nominal Pressure 10K
Material CAC Supply Side, Connection Type Rc Control Side, Connection Type Rc
Max. Operating Pressure(MPa) 0.98