(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
AB14-25 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Free Height Hf (mm) | Coil I.D. ID (Ø) | Coil O.D. OD (Ø) | Spring Constant k (N/mm) | Load P1 at Mounting (N) | Variation (300,000) (mm) | Load (300,000) (Kgf) | Variation (500,000) (mm) | Load (500,000) (Kgf) | Variation (1,000,000) (mm) | Load (1,000,000) (Kgf) | Compression ratio (1 million/free field%) | Compression ratio (500,000/free field%) | Compression ratio (300,000/free field%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42,833 VND | 100 Piece(s) | 9 Day(s) | 25 | 7 | 14 | 15 | 75 | 5.0 | 75 | 4.5 | 68 | 4.0 | 60 | 0.16 | 0.18 | 0.2 |
Loading...Tải…
Outside diameter tolerance(mm) | +0 ~ -0.7 | Inner diameter tolerance(mm) | +0.7 ~ -0.1 | Free Field Allowance (50 mm or lower)(mm) | ±0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Free Field Allowance (55 mm or higher)(mm) | ±1% | Load Tolerance(Kgf) | ±10% | Winding direction | Right |
Maximum Amount of Compression (Free Field%) | Approx. 24.0% |
Please check the type/dimensions/specifications of the part AB14-25 in the Mold Spring -AB (SUPER LOAD) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AB14-25 trong chuỗi Mold Spring -AB (SUPER LOAD).
Part Number |
---|
AB12-20 |
AB16-25 |
AB18-25 |
AB20-20 |
AB22-25 |
AB25-25 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Free Height Hf (mm) | Coil I.D. ID (Ø) | Coil O.D. OD (Ø) | Spring Constant k (N/mm) | Load P1 at Mounting (N) | Variation (300,000) (mm) | Load (300,000) (Kgf) | Variation (500,000) (mm) | Load (500,000) (Kgf) | Variation (1,000,000) (mm) | Load (1,000,000) (Kgf) | Compression ratio (1 million/free field%) | Compression ratio (500,000/free field%) | Compression ratio (300,000/free field%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,420 VND | 100 Piece(s) | 9 Day(s) | 20 | 6 | 12 | 14.5 | 58 | 4.0 | 58 | 3.6 | 52 | 3.2 | 46 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | ||
42,833 VND | 100 Piece(s) | 9 Day(s) | 25 | 8 | 16 | 20 | 100 | 5.0 | 100 | 4.5 | 90 | 4.0 | 80 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | ||
46,305 VND | 100 Piece(s) | 9 Day(s) | 25 | 9 | 18 | 25 | 125 | 5.0 | 125 | 4.5 | 113 | 4.0 | 100 | 16% | 18% | 20% | ||
47,171 VND | 100 Piece(s) | 9 Day(s) | 20 | 10 | 20 | 40 | 160 | 4.0 | 160 | 3.6 | 144 | 3.2 | 128 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | ||
47,171 VND | 100 Piece(s) | 9 Day(s) | 25 | 11 | 22 | 39 | 195 | 5.0 | 195 | 4.5 | 176 | 4.0 | 156 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | ||
46,521 VND | 100 Piece(s) | 9 Day(s) | 25 | 12.5 | 25 | 49 | 245 | 5.0 | 245 | 4.5 | 221 | 4.0 | 196 | 0.16 | 0.18 | 0.2 |