(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 (ICT) 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

Mold Spring -AB (SUPER LOAD) (Part Number)

Mold Spring -AB (SUPER LOAD)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      32,420VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
AB16-25
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFree Height Hf
(mm)
Coil I.D. ID
(Ø)
Coil O.D. OD
(Ø)
Spring Constant k
(N/mm)
Load P1 at Mounting
(N)
Variation (300,000)
(mm)
Load (300,000)
(Kgf)
Variation (500,000)
(mm)
Load (500,000)
(Kgf)
Variation (1,000,000)
(mm)
Load (1,000,000)
(Kgf)
Compression ratio (1 million/free field%) Compression ratio (500,000/free field%) Compression ratio (300,000/free field%)

42,833 VND

100 Piece(s) 9 Day(s) 25816201005.01004.5904.0800.160.180.2

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Outside diameter tolerance(mm) +0 ~ -0.7 Inner diameter tolerance(mm) +0.7 ~ -0.1 Free Field Allowance (50 mm or lower)(mm) ±0.5
Free Field Allowance (55 mm or higher)(mm) ±1% Load Tolerance(Kgf) ±10% Winding direction Right
Maximum Amount of Compression (Free Field%) Approx. 24.0%

Please check the type/dimensions/specifications of the part AB16-25 in the Mold Spring -AB (SUPER LOAD) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AB16-25 trong chuỗi Mold Spring -AB (SUPER LOAD).

Products like this...

Part Number
AB12-20
AB14-25
AB18-25
AB20-20
AB22-25
AB25-25
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFree Height Hf
(mm)
Coil I.D. ID
(Ø)
Coil O.D. OD
(Ø)
Spring Constant k
(N/mm)
Load P1 at Mounting
(N)
Variation (300,000)
(mm)
Load (300,000)
(Kgf)
Variation (500,000)
(mm)
Load (500,000)
(Kgf)
Variation (1,000,000)
(mm)
Load (1,000,000)
(Kgf)
Compression ratio (1 million/free field%) Compression ratio (500,000/free field%) Compression ratio (300,000/free field%)

32,420 VND

100 Piece(s) 9 Day(s) 2061214.5584.0583.6523.2460.160.180.2

42,833 VND

100 Piece(s) 9 Day(s) 2571415755.0754.5684.0600.160.180.2

46,305 VND

100 Piece(s) 9 Day(s) 25918251255.01254.51134.010016%18%20%

47,171 VND

100 Piece(s) 9 Day(s) 201020401604.01603.61443.21280.160.180.2

47,171 VND

100 Piece(s) 9 Day(s) 251122391955.01954.51764.01560.160.180.2

46,521 VND

100 Piece(s) 9 Day(s) 2512.525492455.02454.52214.01960.160.180.2