(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·Cooling control, heating control selection
·Alarm output, timer output selection
·ON/OFF, proportional control selection
·0.1°C /1°C selection
·Delay output time setting
Input Method | Thermocouple | Control Method | ON/OFF control | Output Type | Relay contact |
---|---|---|---|---|---|
Input Voltage | 100 V a.c.::240 V a.c. | Input Impedance | Thermocouple 10 MΩ, Resistance thermometer 200 kΩ, DC voltage 200 kΩ | Display precision | ±1 % of F.S ±1 Digit |
Operating Ambient Temperature(℃) | 0~50 ℃ | Operating Ambient Humidity(%) | 35-85% RH (no condensation) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part ED6-FKMAP4 in the Digital temperature controller ED6 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ED6-FKMAP4 trong chuỗi Digital temperature controller ED6.