(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Small Double Acting Pencil Cylinder

Small Double Acting Pencil Cylinder
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      749,790VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
CPSD2-L-OO-16-30-KR
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

749,790 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Cylinder Operation Method Double acting Rod Operation Method One Side Rod Main Body Shape Standard
Cylinder I.D: D(Ø) 16 Stroke: L(mm) 30 Additional Function Standard
Environment, Applications Standard Operating Temperature(°C) -10::60 Operating Pressure(MPa) 0.1MPa::1.0MPa
Operating fluid Compressed air Warranty pressure resistant(Mpa) 1.6 Connection Caliber Attached joint FCS6-M5P attached as standard
Stroke tolerance(mm) +1.0~0(+1.8) Operating piston speed(mm/s) 50~500 Cushion Rubber cushion (both sides)
Refueling Not required (use Turbine oil type 1 ISO VG32 when refueling) Maximum Stroke(mm) 260 Classification Switch attached
Option Head Axis Port Vertical Direction