(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Test Stand, Hydraulic Precision Type

Test Stand, Hydraulic Precision Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,280,151VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Boasts of higher fixing force than the mechanical type.

 
Part Number
ECE-300AL
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

5,280,151 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Free Guide Arms Free Guide Arm Type Bolt Fixation Material Aluminum
Surface Treatment Baked Paint Magnetic Base Presence Free Guide Arm End Shape Tip Holder Through Hole
Installation Location Desk Allowable Load(g) 3000 Arm Max. Length(mm) 435
Magnetic Force(kgf) 100

Please check the type/dimensions/specifications of the part ECE-300AL in the Test Stand, Hydraulic Precision Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ECE-300AL trong chuỗi Test Stand, Hydraulic Precision Type.