(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Standard Worm Reducer

Standard Worm Reducer
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,099,620VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SW60-10-HU-B-R000
SW60-20-HU-B-R000
SW60-30-HU-B-R000
SW60-40-HU-B-R000
SW60-50-HU-B-R000
SW60-60-HU-B-R000
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngReduction Ratio

6,099,620 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 10

6,099,620 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 20

6,099,620 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 30

6,099,620 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 40

6,099,620 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 50

6,099,620 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 60

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Worm gear With or Without Motors None Output Shaft Type Solid Core
A 235 AB 139 AC 140
AD 170 B 190 BB 122
BC 120 BD 155 CA 225
CB 159 CC 60 CD 99
CE 16 Z 11 HS 40
LS 45 L1 35 L2 40
INPUT 18 OUTPUT 28