(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

M2088 Geared Motor

M2088 Geared Motor
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,112,662VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
M2088-0.2-30-HT-N-R000-M001-0
M2088-0.2-60-HT-N-R000-M001-0
M2088-0.4-30-HT-N-R000-M001-0
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngReduction Ratio Capacity
(W)
RPM
(f/m)
TORQUE
(f/m)
O.H.L
(f)
OUTPUT Length * Width * Height
(mm)
Weight
(g)

7,112,662 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1/3020058.33.11800.2294*156*1367800

7,112,662 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1/6020029.26.22200.2294*156*1367800

8,619,133 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1/3040058.36.12600.4319*156*13610300

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Category Flange Mounted Type Number of Phases 3 Phase Output Shaft Dia. Ø22 h6
Terminal BOX Available Backlash Precision General