(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

SPEED CONTROLLER : SRCE TYPE

SPEED CONTROLLER : SRCE TYPE
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,839,671VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
SRB-01CE
SRB-02CE
SRX-01CE
SRX-02CE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngVoltage
(V)

1,839,671 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 220

1,839,671 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 220

2,117,358 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 220~240

2,117,358 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 220~240

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Controller Group Motor Type Speed controller Power Supply Single phase
Environment Standard Electromagnetic Brakes, Clutches None