(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Medium to Heavy Load Caster TP7100 Series

Medium to Heavy Load Caster TP7100 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,408,410VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
TP7140-01-PCI-TG
TP7140-01-PCI-TG-WB
TP7140R-PCI-TG
TP7160-01-PCI-TG
TP7160-01-PCI-TG-WB
TP7160R-PCI-TG
TP7180-01-PCI-TG
TP7180-01-PCI-TG-WB
TP7180R-PCI-TG
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCaster Type Mounting Height H
(mm)
Stopper (Detail) Wheel Dia. D
(Ø)
Swivel Radius
(mm)
Overrall
(mm)
Bolt size Spacing of holes that take bolts Wheel material Allowable Load
(kg)

1,408,410 VND

1 Piece(s) Same day Plate Type Unrestricted143None4(102)87159×114×9tM10(3/8")134×86 to 126×62P.U/Cast Iron650

2,959,585 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Plate Type Unrestricted143Rotation Stopper4(102)87159×114×9tM10(3/8")134×86 to 126×62P.U/Cast Iron650

2,404,066 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Plate Type Fixing143None4(102)87---P.U/Cast Iron650

2,861,296 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Plate Type Unrestricted191None6(152)133159×114×9tM10(3/8")134×86 to 126×62P.U/Cast Iron670

3,026,148 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Plate Type Unrestricted191Rotation Stopper6(152)133159×114×9tM10(3/8")134×86 to 126×62P.U/Cast Iron670

2,512,930 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Plate Type Fixing191None6(152)133---P.U/Cast Iron670

3,150,565 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Plate Type Unrestricted257None8(203)159159×114×9tM10(3/8")134×86 to 126×62P.U/Cast Iron720

3,355,853 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Plate Type Unrestricted257Rotation Stopper8(203)159159×114×9tM10(3/8")134×86 to 126×62P.U/Cast Iron720

2,799,088 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Plate Type Fixing257None8(203)159----720

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wheel Material Etc Wheel Width B(mm) 2 1/2(64) Application Logistics, cart / OA organization information communication organization / Factory equipment
Bearing structure Ball Standard Thread Guards (Ball bearing inserted)