(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

MEDIUM LOAD Caster TP6000 Series

MEDIUM LOAD Caster TP6000 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,027,515VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
TP6060-01-PSD
TP6060-01-PSD-TLB
TP6060-01-RSD
TP6060-01-RSD-TLB
TP6060R-PSD
TP6060R-RSD
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCaster Type Stopper (Detail) Overrall
(mm)
Spacing of holes that take bolts Wheel material Allowable Load
(kg)
Standard

1,170,595 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Plate Type UnrestrictedNone118×11890×90 to 80×80P.U/Steel Disc360No option

1,223,472 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Plate Type Unrestricted-118×11890×90 to 80×80P.U/Steel Disc360Top Lock Brake (Rotary Type)

1,074,171 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Plate Type UnrestrictedNone118×11890×90 to 80×80Rubber/Steel Disc180No option

1,136,379 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Plate Type Unrestricted-118×11890×90 to 80×80Rubber/Steel Disc180Top Lock Brake (Rotary Type)

1,127,049 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Plate Type FixingNone132×93100x55P.U/Steel Disc360No option

1,027,515 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Plate Type FixingNone132×93100x55Rubber/Steel Disc180No option

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Height H(mm) 198 Wheel Material Etc Wheel Dia. D(Ø) 6(152)
Wheel Width B(mm) 1 25/32(45) Application Logistics, cart / OA organization information communication organization / Factory equipment Swivel Radius(mm) 115
Load Category Heavy Load Bearing structure Ball Bolt size M10(3/8")