(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Multi-Purpose Caster TP4000 Series

Multi-Purpose Caster TP4000 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      341,733VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
TP4011-01-NYL
TP4015-01-NYL
TP4015-01-NYL-SLB
TP4015R-NYL
TP4020-01-PLY
TP4020-01-PLY-SLB
TP4020R-PLY
TP4025-01-SR
TP4025-01-SR-SLB
TP4025-PLY-SLB
TP4025R-PLY
TP4025R-SR
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCaster Type Mounting Height H
(mm)
Stopper (Detail) Wheel Material Wheel Dia. D
(Ø)
Wheel Width B
(mm)
Swivel Radius
(mm)
Overrall
(mm)
Bolt size Spacing of holes that take bolts Wheel material Allowable Load
(kg)
Standard

359,927 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Plate Type Unrestricted39NoneNylon1 1/8(29)9/16(14)2245×30M4(5/32")35x20-14No option

363,040 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) Plate Type Unrestricted54NoneNylon1 1/2(40)23/32(18)4055×38M4(5/32")44×27-28No option

375,480 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) Plate Type Unrestricted54-Nylon1 1/2(40)23/32(18)4055×38M4(5/32")44×27-28Side Lock Brake (Rotary Type)

356,819 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) Plate Type Fixing54NoneNylon1 1/2(40)23/32(18)4055×38M4(5/32")44×27-28No option

375,480 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Plate Type Unrestricted63NonePolyurethane2(50)1(25)4465×48M6(1/4")54×24-40No option

384,813 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) Plate Type Unrestricted63-Polyurethane2(50)1(25)4465×48M6(1/4")54×24-40Side Lock Brake (Rotary Type)

366,150 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) Plate Type Fixing63NonePolyurethane2(50)1(25)4468×38M6(1/4")54×24-40No option

363,428 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) Plate Type Unrestricted83NoneEtc2 1/2(64)1 1/16(27)6198×70M8(5/16")76x45Soft Rubber45No option

376,444 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) Plate Type Unrestricted83-Etc2 1/2(64)1 1/16(27)6198×70M8(5/16")76x45Soft Rubber45Side Lock Brake (Rotary Type)

402,479 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) -83-Polyurethane2 1/2(64)1 1/16(27)6198×70M8(5/16")76x45-45Side Lock Brake (Rotary Type)

367,768 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) Plate Type Fixing83NonePolyurethane2 1/2(64)1 1/16(27)61113×57M8(5/16")89×27-45No option

341,733 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) Plate Type Fixing83NoneEtc2 1/2(64)1 1/16(27)61113×57M8(5/16")89×27-45No option

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Logistics, cart / OA organization information communication organization / Factory equipment Bearing structure Plain