(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Detachable Hinges

Detachable Hinges
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      91,985VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

This is a removable type hinge.
In the case of frequent removal of doors and doorways, time and effort in removal can be saved.
[Features]
·It is made of stainless steel material for excellent durability.
·Smooth and seamless operation due to buffing.
[Applications]
·Opening and closing parts for doors, panels, etc.

Part Number
B-1103S
B-6102S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength L
(mm)
Width W
(mm)
Detachable, Flag Hinge Type

185,720 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10060-

91,985 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 6532Standard
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength L
(mm)
Width W
(mm)
Detachable, Flag Hinge Type

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Body Material Stainless Steel Main Body Type Detachable Hinges Operating Environment Standard
Additional Function Others Main Body Surface Treatment Buffing
Close

Comparison list