(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Handle with a wide variety of sizes.
[Features]
·5 types of mounting pitch are available.
·Selectable from 2 types, steel and stainless steel.
[Applications]
For drawer handles, etc.
Loading...Tải…
Main Body Material | Stainless Steel | Main Body Type | Trunk Shape | Mounting Method | Round hole |
---|---|---|---|---|---|
Main Body, Surface Treatment | Buffing |