(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

86 series 2-phase gearbox equipped high torque stepping motor with a step angle of 1.8°

86 series 2-phase gearbox equipped high torque stepping motor with a step angle of 1.8°
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :

This product is discontinued as of 04-2020.

代替品はございません。

  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

- 86 series 2-phase gearbox equipped with a high torque stepping motor with 1.8° step from FULLING MOTOR.
- Step angle: 1.8°
- Step angle accuracy: ± 5% (full step, no load)
- Resistance accuracy: ± 10% (20℃)
- Inductance accuracy: ± 20% (1kHz)
- Temperature Rise: 80℃ Max.
- Ambient Temperature: -20℃~+50℃
- Insulation Resistance: 100MΩ Min. ,500VDC
- Dielectric Strength: 820VAC, 1s, 3mA
- Max. radial force: 220N (20mm from the flange)
- Max. axial force: 60N

86 series 2-phase gearbox equipped high torque stepping motor with a step angle of 1.8°
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :

This product is discontinued as of 04-2020.

代替品はございません。

  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only

Part Number
JHSTM86-1.8-S-65-36
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,548,500 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng
  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Details Motor Unit Square Flange Size A(mm) 86 Power Supply Two-phase
Voltage Specifications DC Specifications Control Method Open loop Step Angle(°) 1.8
Holding Torque(N·m) 3.3 Reducer Presence Drive Method Bipolar
Holding torque (classification)(N·m) ~4 Output shaft number 1-Axis L, Length of Motor(mm) 65
Lead number(piece) 4 Current/phase(A) 5.9 Reduction Ratio 36
Gearbox transmission efficiency 73% Critical torque(N·m) 45 Backlash(deg) 3.5
Resistance/phase(Ω) 0.29 Inductance/phase(mH) 1.7 Moment of Inertia(g-cm2) 1000
Positioning torque(gf-cm) 0.8 Applicable Driver DB2608MH
Close

Comparison list