(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

42 Series 2-Phase, High Torque Hybrid Stepper Motor, Step Angle 0.9°

42 Series 2-Phase, High Torque Hybrid Stepper Motor, Step Angle 0.9°
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      730,348VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

- 42 Series 2-Phase, High Torque Hybrid Stepper Motor with 0.9° step angle from FULLING MOTOR
- Step angle: 0.9°
- Step angle accuracy: ± 5% (full step, no load)
- Resistance accuracy: ± 10% (20℃)
- Inductance accuracy: ± 20% (1kHz)
- Temperature Rise: 80℃ Max.
- Ambient Temperature: -20℃~+50℃
- Insulation Resistance: 100MΩ Min. ,500VDC
- Dielectric Strength: 500VAC for one minute
- Max. radial force: 28N (20mm from the flange)
- Max. axial force: 10N

Part Number
HSTM42-0.9-S-33-4-1.33
HSTM42-0.9-S-39-4-1.68
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHolding Torque
(N·m)
Holding torque (classification)
(N·m)
L, Length of Motor
(mm)
Current/phase
(A)
Rated Voltage
(V)
Resistance/phase
(Ω)
Inductance/phase
(mH)
Moment of Inertia
(g-cm2)
Positioning torque
(gf-cm)

730,348 VND

1 Piece(s) Same day 0.22~0.333.51.332.82.14.2350.2

1,763,591 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 0.33~0.439.51.6831.84.1540.22
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHolding Torque
(N·m)
Holding torque (classification)
(N·m)
L, Length of Motor
(mm)
Current/phase
(A)
Rated Voltage
(V)
Resistance/phase
(Ω)
Inductance/phase
(mH)
Moment of Inertia
(g-cm2)
Positioning torque
(gf-cm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Details Motor Unit Square Flange Size A(mm) 42 Power Supply Two-phase
Voltage Specifications DC Specifications Control Method Open loop Step Angle(°) 0.9
Reducer No Drive Method Bipolar Output shaft number 1-Axis
Lead number(piece) 4 Applicable Driver DB2204MA
Close

Comparison list