(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Heavy Load Plate Type Fixed Type Caster [DP13C1]

Heavy Load Plate Type Fixed Type Caster [DP13C1]
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,223,250VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Representative model number Type Example "DP83C"

 
Part Number
DP93C-200
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,223,250 VND

1 Piece(s) 53 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Plate Type Fixed Mounting Height H(mm) 240 Load Range(daN) 485.01~750.00
Stopper (Detail) No Allowable Load(daN) 700 Wheel Material Polyurethane
Wheel Characteristics No Fitting Material Steel Mounting Hole Type Slotted Holes
Mounting Hole Pitch Longitudinal direction F(mm) 84 Mounting Hole Pitch Transverse Direction G(mm) 71 Plate Length A(mm) 114
Plate Width C(mm) 100 Wheel Dia. D(Ø) 200 Wheel Width B(mm) 50
Application Commercial Facilities Display / Streamlining of Logistics, Hand Truck / Steel shelve, woodwork furniture / OA equipment, information and communication equipment / Factory facilities / Vertical lift Load Category Heavy Load Basic Model Fixed type

Please check the type/dimensions/specifications of the part DP93C-200 in the Heavy Load Plate Type Fixed Type Caster [DP13C1] series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DP93C-200 trong chuỗi Heavy Load Plate Type Fixed Type Caster [DP13C1].