(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Fiber Sensor Amplifier

Fiber Sensor Amplifier
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,667,051VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Offered affordably by an international manufacturer

 
Part Number
FZ1-NI
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,667,051 VND

1 Piece(s) 6 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fiber Sensor (Amplifier) Detection Light Color Infrared Ray Head Shape Square
Head Material ABS Amplifier Installation Type Amplifier only Operating Environment Standard
Operating Temperature Range(°C) -10::60 Operating Humidity Range(%) 35::85 Protection Structure IP64
Output Method NPN Special I-Type Connection Method Cord entry type
Power Supply Voltage DC12~24V±5%

Please check the type/dimensions/specifications of the part FZ1-NI in the Fiber Sensor Amplifier series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FZ1-NI trong chuỗi Fiber Sensor Amplifier.