(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Fixed Handle HGI-A Series

Fixed Handle HGI-A Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      244,138VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A single fixed grip that can be attached to a handle or fixed screw.
The standard design can be used in a wide range of applications.
[Features]
·Great grip design
·Lineup of L dimension from 100 to 250 mm (depending on grip diameter)
·M screws are compatible with M10, M12 and M14

 
Part Number
HGI-23M10-100A
HGI-23M10-125A
HGI-23M10-160A
HGI-26M12-125A
HGI-26M12-160A
HGI-26M12-200A
HGI-28M14-200A
HGI-28M14-250A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread M Full Length
(mm)
Grip thickness
(mm)
Grip length
(mm)

278,201 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more M101002365

244,138 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M101252365

271,911 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M101602365

304,410 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more M121252680

314,621 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M121602680

353,383 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M122002680

327,411 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M142002890

339,365 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more M142502890

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fixed Shape Shape Stick type (straight) Mounting Section Material Steel
Mounting Method Male thread