(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Sumi-Holiday (Acrylic Sheet, Mirror&White)

Sumi-Holiday (Acrylic Sheet, Mirror&White)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,446,858VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

Acrylic material (colored, non-transparent). Available in different sizes from small (180 × 160 mm) to large (1,300 × 1,100 mm).

[Features]
· Can be sorted according to the color of the labels.
· Fast stock checking and customer response.
· The actual color of Sumiholiday may differ to the color shown in the images.

 
Part Number
AM00-2L
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,446,858 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Acrylic (PMMA) Grade Standard Color Mirror
Hole Machining No Hole Machining Size (Plate Thickness)(mm) 2 Size (Longitudinal)(mm) Approx. 1100
Size (Lateral)(mm) Approx. 650

Please check the type/dimensions/specifications of the part AM00-2L in the Sumi-Holiday (Acrylic Sheet, Mirror&White) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AM00-2L trong chuỗi Sumi-Holiday (Acrylic Sheet, Mirror&White).