(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Yamato Special Steel Welding Flange 210 kgf/cm2 Pipe Flange for Hydraulics SHA.
Part Number |
---|
SHA-25A |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Material | Diameter Nominal | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension C (mm) | Dimension d (mm) | Dimension f (mm) | BOLTd4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253,110 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | [Steel] Steel | 1B(25A) | 80 | 53 | 28 | 25 | 4.0 | M12×70 |
Loading...Tải…
Type | Welding hydraulic pipe flange | Flange Standard | JIS standard flange | Pipe Flanges for Hydraulic Type | SHA |
---|---|---|---|---|---|
Surface Treatment | No | Specifications | With O-ring |