(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Grease Nipple (Iron C Type)

Grease Nipple (Iron C Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      40,295VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
DYL-M-GREASE3
DYL-M-GREASE9
M6-1.0P-C-1
M8-1.0P-C-1
NPT1-8-27-C
PT1-4-19-C-1
PT3-8-19-C-1
UNF1-4-28-C-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStandard
(A)

45,800 VND

100 Piece(s) 4 Day(s) PT 1/8 standard product

42,256 VND

100 Piece(s) 5 Day(s) PT 1/8

40,451 VND

100 Piece(s) 7 Day(s) M6x1.0P

42,256 VND

100 Piece(s) 5 Day(s) M8x1.0P

46,455 VND

100 Piece(s) 7 Day(s) NPT 1/8x27 threads

59,579 VND

100 Piece(s) 7 Day(s) PT 1/4x19 threads

68,565 VND

50 Piece(s) 7 Day(s) PT 3/8x19 threads

40,295 VND

100 Piece(s) 7 Day(s) UNF 1/4 x 28 threads

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Total Length PT1/8: 16 mm PT1/8 Standard product: 20 mm Angle 90