(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cue Coupler

Cue Coupler
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      633,454VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
AF20
AF30
AF40
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStandard
(")
L
(mm)
A
(mm)
T
(φ)
H
(mm)

633,454 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) PT 1/43613PT1/4"Hexagon 17

646,642 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) PT 3/83714PT3/8"Hexagon 21

668,849 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) PT 1/23815PT1/2"Hexagon 27

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

TYPE Plug Type General model (Compatibility: Q Coupler) Usage Mounted when air tool is used
B(mm) 20 d1(φ) 7.5